メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パラレルセット

型番:

MVCL150P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MVCL150Pの仕様・寸法情報

種類
付属品
サイズW(mm)
146
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

パラレルセット 外形図

製品仕様

【本体】

  • SK70
  • 表面硬化
  • 研磨仕上
  • HRC40~45

規格表

型番H
(-0.015~0)
質量(g)適用マルチファンクションバイス
MVCL150P12152025303540434547750MVMF150

型番リスト

表示件数
型番
MVCL150P
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,462
( 198,508 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】パラレルセットです。【製品仕様】本体:SK70、表面硬化、研磨仕上、HRC40~45。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パラレルセットの型番MVCL150Pのページです。 型番MVCL150Pに関する仕様情報を記載しております。
パラレルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パラレルセット
マルチレール ストッパー(垂直V溝)
マルチレール ストッパー(ポイントチップ)
マルチレール ストッパー(タップ穴)
ダブルフィックスドジョー
マルチレール ライザーブロック
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格180,46231,44940,80024,056166,4317,589
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類付属品付属品付属品付属品付属品付属品
サイズW(mm)14644444414644
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト