17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ロブ ナット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロブ ナット 外形図

製品仕様

材質/表面処理

  • ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
  • メネジ:黄銅(カドミウム低減材)

技術情報

  • 使用温度:max.+100℃、min.-30℃

規格表

型番MD1質量(g)
LN40-M8M8×1.25127
LN40-M10M10×1.5136

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

RoHS?最小発注数量
M8
10
1個
M10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746
( 821 )
在庫品1日目当日出荷可能
834
( 917 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・薄型の樹脂製ノブです。・本体種類は、多角形(七角形)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロブ ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロブ ナット
タップド ロブ ノブ(TLK)
スリー ロブ ノブ (SUS製) (TK-SUS)
貫通ノブナット
黒花ナットNo.2
白花ナットNo.3
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーショントラスコ中山大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所
通常価格746-863 -3,297 -299 -55,59542,802
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目1日目〜1日目1日目
本体 種類円形角形角形角形角形-
円形 種類ナット・クランプタイプ-----
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)30.1~40---~20~20
ノブ部 外径(mm)40---1517
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト