17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ガイド レール(FCSGプロファイル)

通常単価(税別)
7,29718,382
税込単価
8,02720,220
通常出荷日:3日目

【用途】・PETに対する摩擦係数が低く、搬送ラインに最適です。・本製品は、素材長さ2000±2より切削...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ガイド レール(FCSGプロファイル) 外形図

規格表

Cチャンネルスチール製型番CチャンネルSUS製型番W1WHH1H2At質量(g/m)定寸(m)
FCSG20FCSG20-SUS2020141010101.56002
FCSG24FCSG24-SUS24281815121421,150

製品仕様

タイプレールCチャンネル
FCSG超高分子量ポリエチレン(LubX®S)
グレー
スチール(SGHC)
亜鉛メッキ
FCSG-SUSSUS304

取付例

ガイド レール(FCSGプロファイル) 製品仕様_取付例
  • FCSG20、FCSG24:取付推奨ボルトサイズM6
  • 取付けボルトの先端が表面に出ないようにしてください。

型番リスト

表示件数

チェーン№

Cチャンネル材質

RoHS?最小発注数量
20
スチール
10
1個
20
ステンレス
10
1個
24
スチール
10
1個
24
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,297
( 8,027 )
3日目
11,475
( 12,623 )
3日目
9,796
( 10,776 )
3日目
18,382
( 20,220 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・PETに対する摩擦係数が低く、搬送ラインに最適です。
・本製品は、素材長さ2000±2より切削加工で製作しております。
・樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
・レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイド レール(FCSGプロファイル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイド レール(FCSGプロファイル)
チェーン ガイド(CGCCBガイド)
チェーン ガイド(CLGCBガイド)
ガイドレール TP-C19S00165-3MT-GR
チェーン ガイド(AGガイド) (AG)
チェーン ガイド(AGCガイド) (AGC)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションツバキ山久チエインイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格7,297-15,973 -7,697 -30,6623,689 -7,084 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜5日目3日目3日目
種類チェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイド
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
レール超高分子量ポリエチレン(LubX®C)ブルー超高分子量ポリエチレン(LubX®C)ブルー超高分子量ポリエチレン(LubX®C)ブルー---
よく一緒に購入される商品

チェーンガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト