17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • チェーン№

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

チェーン ガイド(CLGCBガイド)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェーン ガイド(CLGCBガイド) 外形図

規格表

チェーン ガイド(CLGCBガイド) 規格表

製品仕様

  • レール:超高分子量ポリエチレン(LubX®C)、ブルー
型番質量
(g/m)
定寸
(m)
CLGCB354102
CLGCB40560
CLGCB50800
CLGCB601,040

取付例

チェーン ガイド(CLGCBガイド) 製品仕様_取付例01
チェーン ガイド(CLGCBガイド) 製品仕様_取付例02
型番取付推奨ボルトサイズ
CLGCB35M6
CLGCB40
CLGCB50
CLGCB60
型番取付推奨ボルトサイズ
CLGCB35-
CLGCB40M4
CLGCB50M5
CLGCB60
  • 取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。

型番リスト

表示件数

チェーン№

RoHS?最小発注数量
35
10
1個
40
10
1個
50
10
1個
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,697
( 8,467 )
4日目
9,597
( 10,557 )
3日目
10,302
( 11,332 )
3日目
12,899
( 14,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・スチールとPOMに対する摩擦係数が低く、チェーンコンベアに最適です。
・適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。
・本製品は、素材長さ2000±2より切削加工で製作しております。
・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン ガイド(CLGCBガイド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン ガイド(CLGCBガイド)
チェーン ガイド(CGCCBガイド)
ガイド レール(FCSGプロファイル)
チェーン ガイド(AGガイド) (AG)
チェーン ガイド(AGCガイド) (AGC)
チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格7,697-15,973 -7,297 -3,689 -7,084 -5,997 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目3日目3日目
種類チェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイド
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
レール超高分子量ポリエチレン(LubX®C)ブルー超高分子量ポリエチレン(LubX®C)ブルー超高分子量ポリエチレン(LubX®C)ブルー---
よく一緒に購入される商品

チェーンガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト