17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • クランプ力(N)

    ~mm
  • アーム高さ H(mm)

    ~mm
  • アーム長さ L(mm)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • 旋回方向

  • ネジ径 M

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カムサイドクランプ(QLSC)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カムサイドクランプ(QLSC) 外形図

製品仕様

  • 本体、口金:SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
  • カム、レバー:SCM435、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
  • 握り玉:ABS樹脂、ブラック
型番レバー荷重
(N)
クランプ力
(kN)
質量
(g)
QLSC-08R2502.5195
QLSC-08L
QLSC-12R4005600

規格表

型番旋回方向H2SWW1H3L1LL2H4ML3H1HRDW2
QLSC-08R203.83210828.54426.57M8×1.25132038100206
QLSC-08L
QLSC-12R305.546141239.56237.511M12×1.751730551462510

型番リスト

表示件数

クランプ力

(N)

アーム高さ H

(mm)

アーム長さ L

(mm)

ストローク S

(mm)

旋回方向

ネジ径 M

RoHS?最小発注数量
2500
20
28.5
3.8
M8×1.25
10
1個
2500
20
28.5
3.8
M8×1.25
10
1個
5000
30
39.5
5.5
M12×1.75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,221
( 24,443 )
3日目
22,221
( 24,443 )
3日目
27,468
( 30,215 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでワークの着脱が可能です。
・本体、カム、ツバ付きカラーを六角穴付きボルトで固定後、レバーを回しクランプしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムサイドクランプ(QLSC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムサイドクランプ(QLSC)
カムサイドクランプ(QLSCH)
薄型カムサイドクランプ(QLSCL)
サイドクランプ 浮き上がり防止機構付(QLSCH-H)
サイドクランプ(BJ100(M16))
プッシュクランプ (QLPU)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格22,221-21,721 -9,297 -20,756 -34,30917,728 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
本体種類横押しクランプ横押しクランプ横押しクランプ横押しクランプ横押しクランプ押し出しクランプ
材質SCM440S45CS45CS45CFCD450SCM440
アーム高さ種類(mm)標準-----
アーム長さ種類(mm)標準-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング