17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 本体高さH(mm)

    ~mm
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

マルチロック(SML)

通常単価(税別)
1,645,5372,517,978
税込単価
1,810,0912,769,776
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マルチロック(SML) 外形図

製品仕様

本体カバープレートジョーベース
A7075
硬質アルマイト表面処理
ブラック
スチール
焼入焼戻
研磨仕上
四三酸化鉄皮膜
A7075
ナチュラル
A6061
ブラック

【付属品】

  • ハンドル:1個
  • T型レンチ:1個
  • マイナスドライバー:1個
  • ホイストリング:1個

規格表

マルチロック(SML) 規格表

型番リスト

表示件数

本体高さH

(mm)

幅W

(mm)

取付穴ピッチ

(mm)

最小発注数量
340
240
80
1個
440
240
80
1個
440
240
100
1個
442
300
80
1個
442
300
100
1個
542
300
80
1個
542
300
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,645,537
( 1,810,091 )
5日目
1,665,187
( 1,831,706 )
5日目
1,686,788
( 1,855,467 )
3日目
2,454,427
( 2,699,870 )
5日目
2,476,873
( 2,724,560 )
5日目
2,496,450
( 2,746,095 )
5日目
2,517,978
( 2,769,776 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチロック(SML)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチロック(SML)
クイックロック(SQL)
ロータリーロックエレメント(RLE)
角鋼スライドロック(QCSQ)
長穴スライドロック(QCSL)
ナチュラルサポーター(BJ350・BJ350-C)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,645,537-258,300 -1,222 -6,387 -5,640 -8,427 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
カラーブラックブラック----
本体材質A7075A7075ポリアミド亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストS45C
本体表面処理硬質アルマイト表面処理硬質アルマイト表面処理つや消しブラッククロムメッキクロムメッキ四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト