17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 本体高さH(mm)

    ~mm
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クイックロック(SQL)

通常単価(税別)
361,984727,976
税込単価
398,182800,774
通常出荷日:3日目

【特長】・可動ジョーは独自の連結方式により瞬時に交換ができまたクランプ時の浮き上がりの心配もありません...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイックロック(SQL) 外形図

製品仕様

本体カバープレートジョー
A7075
硬質アルマイト表面処理
ブラック
スチール
焼入焼戻 研磨仕上
四三酸化鉄皮膜
A7075
ナチュラル

【付属品】

  • ハンドル:1個
  • T型レンチ:1個
  • マイナスドライバー:1個
  • 本体固定用六角穴付きボルト:1式

規格表

クイックロック(SQL) 規格表

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

本体高さH

(mm)

幅W

(mm)

最小発注数量
200
75
50
1個
250
75
50
1個
300
95
100
1個
400
95
100
1個
400
120
150
1個
500
120
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361,984
( 398,182 )
3日目
374,941
( 412,435 )
3日目
500,303
( 550,333 )
3日目
502,952
( 553,247 )
3日目
703,045
( 773,350 )
3日目
727,976
( 800,774 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動ジョーは独自の連結方式により瞬時に交換ができまたクランプ時の浮き上がりの心配もありません。
・並列配置、背中合わせ、イケールへの取付けなど自在な取付けが可能です。
・小物ワークの多数個取り、急な飛び込み品に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックロック(SQL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックロック(SQL)
クイック シャフト クランプ (QSC)
シャフトクランプ クイック シャフト クランプ(エア操作) (QSCA)
ロータリーロックエレメント(RLE)
角鋼スライドロック(QCSQ)
長穴スライドロック(QCSL)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格361,984-5,630 -15,412 -1,349 -5,670 -5,640 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
カラーブラック-----
本体材質A7075亜鉛ダイカストアルミ合金(A5052)ポリアミド亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
本体表面処理硬質アルマイト表面処理クロムメッキアルマイト表面処理つや消しブラッククロムメッキクロムメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト