メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

トークランプ

型番:

TC-0254
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC-0254の仕様・寸法情報

本体材質
焼結金属
本体表面処理
スチーム処理

商品情報

外形図

トークランプ 外形図

製品仕様

型番本体質量(g)
TC-0254焼結金属
スチーム処理
680

型番リスト

表示件数
型番
TC-0254
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,271
( 15,698 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】クイックロックの取り付けにご使用ください。【製品仕様】本体材質:焼結金属、本体表面処理:スチーム処理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トークランプの型番TC-0254のページです。 型番TC-0254に関する仕様情報を記載しております。
トークランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トークランプ
位置決めキー(KE-14×18)
ロータリーロックエレメント(RLE)
ナチュラルサポーター(BJ350・BJ350-C)
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー
横型ナチュラルサポーター(BJ351-A)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格14,27138,2521,349 -7,598 -4,597 -15,774
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
本体材質焼結金属SCM440ポリアミドS45CSUS303SC45C
本体表面処理スチーム処理研磨仕上/四三酸化鉄皮膜つや消しブラック四三酸化鉄皮膜-四三酸化鉄皮膜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト