メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

位置決めピン(PIN-12S)

型番:

PIN-12S
解除
数量:

PIN-12Sの仕様・寸法情報

本体材質
SCM440
本体表面処理
研磨仕上/四三酸化鉄皮膜

商品情報

外形図

位置決めピン(PIN-12S) 外形図

製品仕様

型番本体質量(g)付属品
PIN-12SSCM440
研磨仕上
四三酸化鉄皮膜
53六角レンチ:1個
専用レンチ:1個

型番リスト

表示件数
型番
PIN-12S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,994
( 28,593 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】位置決めピンです。【製品仕様】本体:SCM440、研磨仕上、四三酸化鉄皮膜。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置決めピン(PIN-12S)の型番PIN-12Sのページです。 型番PIN-12Sに関する仕様情報を記載しております。
位置決めピン(PIN-12S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置決めピン(PIN-12S)
位置決めキー(KE-14×18)
突出しピン(CP700-R)
突出しピン(遠隔操作タイプ)(CP701)
ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352)
ナチュラルサポーター(BJ350,BJ350-C)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格25,99427,20135,287 -35,594 -17,341 -8,427 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質SCM440SCM440SC45CSC45CSC45CSC45C
本体表面処理研磨仕上/四三酸化鉄皮膜研磨仕上/四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました