17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロータリーロックエレメント用スプリング

通常単価(税別)
213223
税込単価
234245
通常出荷日:3日目

【特長】RLEシリーズロータリーロックエレメント用スプリングです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロータリーロックエレメント用スプリング 外形図

製品仕様

  • バネ:SUS301

規格表

型番D最大荷重(N)質量(g)適用サイズ
RLE3260SP23652RLE3260
RLE4060SP29904RLE4060

型番リスト

表示件数

外径D

(φ)

最大荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
23
65
10
1個
29
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213
( 234 )
3日目
223
( 245 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】RLEシリーズロータリーロックエレメント用スプリングです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーロックエレメント用スプリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーロックエレメント用スプリング
ロータリーロックエレメント(RLE)
【ワンタッチ着脱】クランプピン(ピンホールドクランパーストロング用)
角鋼スライドロック(QCSQ)
長穴スライドロック(QCSL)
角鋼スライドロック(レバータイプ)(QCSQ-L)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格213-1,222 -1,960 -6,387 -5,640 -6,556 -
通常出荷日3日目3日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スペーサ・取付金具スペーサ・取付金具ワンタッチ取付治具クランプユニットクランプユニットクランプユニット
本体材質SUS301ポリアミドSUS630亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト