メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ワンタッチナチュラルサポーター

通常単価(税別)
32,899
税込単価
36,189
通常出荷日:3日目

【特長】・ワンタッチ操作でシャフトをロックし、一定の保持力を保ちます。・ワーク精度に直結するロック時の...

詳細を確認

型番:

BJ371-05001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BJ371-05001の仕様・寸法情報

種類
サポートユニット
保持力(N)
400
本体材質
アルミ合金(A5052)
ノブ材質
SUS303
本体表面処理
アルマイト表面処理
シャフト材質
SK95
シャフト熱処理
焼入焼戻
シャフト表面処理
四三酸化鉄皮膜
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ワンタッチナチュラルサポーター 外形図

製品仕様

本体シャフトクランプシャフトノブ
アルミ合金(A5052)
アルマイト表面処理
SK95
焼入焼戻
四三酸化鉄被膜
S45C
無電解ニッケルメッキ
SUS303
型番保持力(N)持上力(N)注)質量(g)
BJ371-050014000.3~0.4160

注)持上力とは、バネがシャフトを持上げる力です。

注意・禁止事項

ワンタッチナチュラルサポーター 注意・禁止事項
  • シャフトの先端にアクセサリーを取付ける際は、スパナを使用してシャフトに負荷をかけないようにしてください。
  • 切削液が掛かる環境でご使用される場合、スラッジの多い切削液を使われますと、動作不良や錆の原因となりますので、スラッジが除去された切削液をご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
BJ371-05001
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,899
( 36,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ操作でシャフトをロックし、一定の保持力を保ちます。
・ワーク精度に直結するロック時のシャフト変位量は3μm以下です。
・遠隔操作にも対応可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチナチュラルサポーターの型番BJ371-05001のページです。 型番BJ371-05001に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチナチュラルサポーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチナチュラルサポーター
位置決めキー(KE-14×18)
シャフトクランプ クイック シャフト クランプ(エア操作) (QSCA)
シャフトクランプ リニア ストップ モーション (LSM)
クイックゼロセッティングデバイス(ベース)
遠隔操作ユニット(BJ650)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格32,89927,20115,412 -25,349 -328,2104,760 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
種類サポートユニットスペーサ・取付金具クランプユニット-スペーサ・取付金具サポートユニット
保持力(N)400-----
本体材質アルミ合金(A5052)SCM440アルミ合金(A5052)-SCM420SC45C
ノブ材質SUS303-----
本体表面処理アルマイト表面処理研磨仕上/四三酸化鉄皮膜アルマイト表面処理-四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング