メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

TRIG用レンチ

型番:

TRIG-WRE-T9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TRIG-WRE-T9の仕様・寸法情報

種類
オプション品
本体材質
スチール(焼入焼戻)
仕様
TRIG用レンチ
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TRIG-WRE-T9
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,589
( 1,748 )
3日目

詳細情報

基本情報

フラッグ型のTRIG用レンチ〈T9〉で、指先で操作するタイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRIG用レンチの型番TRIG-WRE-T9のページです。 型番TRIG-WRE-T9に関する仕様情報を記載しております。
TRIG用レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRIG用レンチ
トライアングルグリップ HRC
TRIG用スクリュー
TRIG用ツール
トライアングルグリップ STD
HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,5896,5771,00437,4286,9893,497 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類オプション品ワークグリッパーオプション品オプション品-ワークグリッパー
本体材質スチール(焼入焼戻)WCCo系超硬合金スチール(焼入焼戻)WCCo系超硬合金WCCo系超硬合金SKH51/焼入焼戻
仕様TRIG用レンチ歯数:10--歯数:12 -
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト