メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRIG用プロテクションカバー

通常単価(税別)
1,299
税込単価
1,429
通常出荷日:4日目

トライアングルグリップ用に加工した口金の未使用ポケットに利用するプロテクションカバーです。

型番:

TRIG-PCA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRIG-PCAの仕様・寸法情報

本体材質
アルミニウム(レッド)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TRIG-PCA
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,299
( 1,429 )
4日目

詳細情報

基本情報

トライアングルグリップ用に加工した口金の未使用ポケットに利用するプロテクションカバーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRIG用プロテクションカバーの型番TRIG-PCAのページです。 型番TRIG-PCAに関する仕様情報を記載しております。
TRIG用プロテクションカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRIG用プロテクションカバー
TRIG用スクリュー
TRIG用ツール
TRIG用レンチ
ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B)
トライアングルグリップ STD
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,2991,00437,4281,5891,997 -6,989
通常出荷日4日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
本体材質アルミニウム(レッド)スチール(焼入焼戻)WCCo系超硬合金スチール(焼入焼戻)-WCCo系超硬合金

ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト