メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

TRIG用ツール

型番:

TRIG-CUT-D3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRIG-CUT-D3の仕様・寸法情報

種類
オプション品
本体材質
WCCo系超硬合金
D(φ)
4
長さ L(mm)
40
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

TRIG用ツール 外形図

製品仕様

  • WCCo系超硬合金
  • 質量 3.7g

切削条件の求め方

次の計算式で、ご使用の機械に合わせて算出してください。
F=N×Z×f
F=送り速度〈mm/min〉
N=回転数〈min-1
Z=3(工具刃数〈刃〉)
f=0.02(1刃当たり送り量〈mm/1刃〉)

※推奨切削条件
1刃当たり送り量:0.02mm/1刃
送り速度:600mm/min
回転数:10,000min-1

使用例

使用方法

■トライアングルグリップ取付けポケット加工手順

 
1. エンドミルなどを使用し、粗加工を行って下さい。
TRIG用ツール 使用例01
2. 本ツールを使用し、テーパー面の仕上加工を行ってください。
TRIG用ツール 使用例02

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 炭素鋼やクロムモリブデン鋼など、十分な強度を持った口金に取付けてください。
    (引張強度800N/mm2以上を推奨します)
  • 鋳物やアルミ材への取付けは推奨できません。

型番リスト

表示件数
型番
TRIG-CUT-D3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,428
( 41,171 )
3日目

詳細情報

基本情報

・炭素鋼やクロムモリブデン鋼など、十分な強度を持った口金に取付けてください。(引張強度 800N/mm2 以上を推奨します)
・鋳物やアルミ材への取付けは推奨できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRIG用ツールの型番TRIG-CUT-D3のページです。 型番TRIG-CUT-D3に関する仕様情報を記載しております。
TRIG用ツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRIG用ツール
TRIG用スクリュー
TRIG用レンチ
HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)
トライアングルグリップ HRC
ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格37,4281,0041,5893,497 -6,5771,997 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類オプション品オプション品オプション品ワークグリッパーワークグリッパー-
本体材質WCCo系超硬合金スチール(焼入焼戻)スチール(焼入焼戻)SKH51/焼入焼戻WCCo系超硬合金-
D(φ)4-----
長さ L(mm)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト