メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

トライアングルグリップ HRC

型番:

TRIG-HRC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TRIG-HRCの仕様・寸法情報

種類
ワークグリッパー
形状
四角形
本体材質
WCCo系超硬合金
仕様
歯数:10
当て面素材
TiAlCNコーティング
RoHS?
10

商品情報

外形図

トライアングルグリップ HRC 外形図01

製品仕様

本体

  • WCCo系超硬合金
  • TiAICNコーティング

規格表

トライアングルグリップ HRC 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
TRIG-HRC
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,577
( 7,235 )
3日目

詳細情報

基本情報

焼入れ(HRC50~54)スチール用
本体:WCCo系超硬合金,TiAICNコーティング

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライアングルグリップ HRCの型番TRIG-HRCのページです。 型番TRIG-HRCに関する仕様情報を記載しております。
トライアングルグリップ HRCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トライアングルグリップ HRC
トライアングルグリップ STD
トライアングルグリップ ALU
ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)(MSRP-UR)
ボールユニット(パッドタイプ) (BBU)
スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格6,5776,9896,7972,119 -6,702 -955 -
通常出荷日3日目3日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ワークグリッパー-ワークグリッパーワークグリッパーワークグリッパー-
形状四角形-特殊形状円形円形-
本体材質WCCo系超硬合金WCCo系超硬合金WCCo系超硬合金-SCM440 / 焼入焼戻-
仕様歯数:10歯数:12 ----
当て面素材TiAlCNコーティングTiNコーティング-ウレタン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト