17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

エアフレックスロケーター(ブッシュ)

通常単価(税別)
19,04134,948
税込単価
20,94538,443
通常出荷日:3日目

テーパータイプ:位置決めが必要な箇所に使用ストレートタイプ:位置決めが不要な箇所に使用

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AMWF-BU-T

エアフレックスロケーター(ブッシュ) 外形図1

AMWF-BU-D

エアフレックスロケーター(ブッシュ) 外形図2

AMWF-BU-S

エアフレックスロケーター(ブッシュ) 外形図3

製品仕様

  • 本体:SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、研磨仕上

規格表

型番タイプD1
(g6)
H2D2H1MH3DD3H
(±0.003)
d
(+0.05~+0.15)
M1Dp質量
(g)
AMWF40-BU-Tテーパータイプ281027.515M52.56038816M5×0.850160
AMWF50-BU-T361435.519M63.575481020M6×162323
AMWF40-BU-Dダイヤタイプ281027.515M52.56038816M5×0.850159
AMWF50-BU-D361435.519M63.575481020M6×162322
AMWF40-BU-Sストレートタイプ281027.515M52.56038816M5×0.850163
AMWF50-BU-S361435.519M63.575481020M6×162330

型番リスト

表示件数

内径寸法

(mm)

外径寸法

(mm)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
16
28
ダイヤタイプ
10
1個
16
28
ストレートタイプ
10
1個
16
28
テーパータイプ
10
1個
20
36
ダイヤタイプ
10
1個
20
36
ストレートタイプ
10
1個
20
36
テーパータイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,750
( 32,725 )
3日目
19,041
( 20,945 )
3日目
26,877
( 29,565 )
3日目
34,948
( 38,443 )
3日目
24,416
( 26,858 )
3日目
32,263
( 35,489 )
3日目

詳細情報

基本情報

テーパータイプ:位置決めが必要な箇所に使用ストレートタイプ:位置決めが不要な箇所に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアフレックスロケーター(ブッシュ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフレックスロケーター(ブッシュ)
エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ)(AMWF-BU)
ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ)
ポジショニング ブッシュ(POB)
スロットブッシュ(BJ902-N)
【クリーン洗浄品】位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格19,041-6,597 -11,051 -1,047 -8,989 --
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
材質SCM440S45CSCM440SUM22LSUJ2-
基本形状フランジ付フランジ付フランジ付ツバ付ストレートフランジ付
表面処理四三酸化鉄皮膜無電解ニッケルメッキイソナイト処理(軟窒化処理)四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜-
内径仕様円形円形円形円形長円円形
種類ブシュブシュブシュブシュブシュブシュ

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング