17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) 外形図_関連画像

製品仕様

タイプ本体テーパーブッシュ
CP735-LSCM440
四三酸化鉄被膜
焼入焼戻
SCM440
イソナイト処理
(軟窒化処理)
CP735-S-

規格表

型番タイプD
(g6)
HdH1DpM持上力
(N)注)
質量
(g)
CP735-0939Lテーパーブッシュ38154.51030M5×0.8300100
CP735-0939Sストレートブッシュ-101
CP735-1246Lテーパーブッシュ45191437M6×1450179
CP735-1246Sストレートブッシュ-184
CP735-1656Lテーパーブッシュ55245.51845680337
CP735-1656Sストレートブッシュ-341

注)持上力とは、本体内蔵のバネが可動式テーパーブッシュを持上げる力です。

使用例

サブプレートの水平取付け
テーパーピン2本とストレートピン2本を使用した場合


テーパーピンにはテーパーブッシュ、ストレートピンにはストレートブッシュを組合せてご使用ください。
※ テーパーピン・ストレートピンのレバーを持ってのサブプレート取付け取外しは行わないでください。
ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) 使用例_01_関連画像

サブプレートの垂直取付け
垂直取り付け時、繰り返し位置決め精度10μm。

サイズ最大積載荷重
(N)
CP730
CP735
0939400
1246600
16561,000
ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) 使用例_02_関連画像
サイズ最大積載荷重
(N)
CP731
CP735
0939250
1246400
1656600
 

※ 最大積載荷重とは、サブプレート、治具、ワークの合計荷重です。
※ 最大積載荷重は、テーパーピン、 テーパーブッシュを各2個使用した時の値です。

商品特長詳細

ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) 商品特長詳細_関連画像

特長

  • テーパー部のはめ合いにより位置決めを行います。
  • クランプボルト又はカムレバーを締めることでボールが外側に押し出され、 可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。
  • クランプボルトは約2回転でクランプ完了します。
※ストレートピンとストレートブッシュを使用する場合、位置決め機能がありません。

選定サポート情報

取付け穴加工寸法

ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) 選定サポート情報_01_関連画像

加工精度

ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) 選定サポート情報_02_関連画像
サイズd1
(H7)
H2
(±0.05)
d2H3M
CP735-09393815.51323M4×0.7
CP735-12464519.51628
CP735-16565524.52034M5×0.8
 

型番リスト

表示件数

内径寸法

(mm)

外径寸法

(mm)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
9
38
テーパーブッシュ
10
1個
9
38
ストレートブッシュ
10
1個
12
45
テーパーブッシュ
10
1個
12
45
ストレートブッシュ
10
1個
16
55
テーパーブッシュ
10
1個
16
55
ストレートブッシュ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,169
( 26,586 )
3日目
11,051
( 12,156 )
3日目
25,234
( 27,757 )
3日目
16,480
( 18,128 )
3日目
21,675
( 23,843 )
3日目
14,606
( 16,067 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・テーパー部のはめ合いにより位置決めを行います。・クランプボルト又はカムレバーを締めることでボールが外側に押し出され、 可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・クランプボルトは約2回転でクランプ完了します。※ストレートピンとストレートブッシュを使用する場合、位置決め機能がありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ワークのクランプに使用
4
満足度:4.0
治具にてワークのクランプに使用しています。型番:CP730-1656LHとのセット利用で思い通りの使い心地が実現出来てい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ)
ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)
エアフレックスロケーター(ブッシュ)
ポジショニング ブッシュ(POB)
スロットブッシュ(BJ902-N)
【クリーン洗浄品】位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格11,051-6,15319,041 -1,047 -8,989 --
通常出荷日3日目4日目3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
材質SCM440SCM440SCM440SUM22LSUJ2-
基本形状フランジ付フランジ付フランジ付ツバ付ストレートフランジ付
表面処理イソナイト処理(軟窒化処理)イソナイト処理(軟窒化処理)四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜-
内径仕様円形円形(ピンはめ込み形状あり)円形円形長円円形
種類ブシュブシュブシュブシュブシュブシュ
よく一緒に購入される商品

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング