17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径寸法(mm)

    ~mm
  • 外径寸法(mm)

    ~mm
  • 適用テーパブッシュ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー)

通常単価(税別)
1,6972,231
税込単価
1,8672,454
通常出荷日:3日目

【用途】ブッシュ中心の穴に差込み、保護カバーとしてご使用ください。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) 外形図

製品仕様

  • 本体:A5052、レッド
  • Oリング:NBR
  • 適用ブッシュ:
    CP735-0939P:CP735-0939L・CP735-0939S
    CP735-1246P:CP735-1246L・CP735-1246S
    CP735-1656P:CP735-1656L・CP735-1656S

規格表

型番DHD1M質量(g)
CP735-0939P13.5159M4×0.73
CP735-1246P1719126
CP735-1656P2322.516M5×0.814

使用例

■取付け方法
ブッシュ中心の穴に差し込み、保護カバーとしてご使用ください。
ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) 使用例関連画像1
■取外し方法
取外し用ネジ穴にボルトをねじ込んでボルトを引張り、取外してください。
ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) 使用例関連画像2

型番リスト

表示件数

内径寸法

(mm)

外径寸法

(mm)

適用テーパブッシュ

RoHS?最小発注数量
M4
9
CP735-0939L
10
1個
M4
12
CP735-1246L
10
1個
M5
16
CP735-1656L
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
3日目
2,231
( 2,454 )
3日目
1,897
( 2,087 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】ブッシュ中心の穴に差込み、保護カバーとしてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー)
ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ)
ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置決め用(圧入タイプ)・ストレート
位置決めピン用ブシュ PJB
ポジショニング ブッシュ(POB)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ鍋屋バイテックイマオコーポレーション
通常価格1,697-11,051 -6,153510 -1,773 -1,047 -
通常出荷日3日目3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜
材質アルミSCM440SCM440SUJ2相当SK5SUM22L
基本形状ツバ付・薄肉フランジ付フランジ付ストレートツバ付ツバ付
内径仕様円形円形円形(ピンはめ込み形状あり)円形円形円形
種類保護カバーブシュブシュブシュブシュブシュ
固定サポートなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング