17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン)

通常単価(税別)
22,49136,414
税込単価
24,74040,055
通常出荷日:3日目

本体:SCM440。塩浴軟窒化処理。カムレバー:SCM440。焼入焼戻。四三酸化鉄皮膜。ボール:SUJ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン) 外形図

製品仕様

本体カムレバーボール
SCM440
塩浴軟窒化処理
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SUJ2
■付属品
  • CP731-0939:六角穴付きボルト M4×0.7-10L・・・4個
  • CP731-1246:六角穴付きボルト M4×0.7-15L・・・4個
  • CP731-1656:六角穴付きボルト M5×0.8-20L・・・4個

規格表

ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン) 規格表

使用例

取付け穴加工寸法

ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン) 取付け穴加工寸法
サイズd1
(H7)
H4
(±0.05)
d2H5d3
CP731-093918104.558
CP731-1246221510
CP731-165628205.51410

型番リスト

表示件数

仕様

導入側外径

(φ)

導入側外径の公差

取付側外径

(φ)

適用テーパーブッシュ

RoHS?最小発注数量
公差:g6
18
g6
39
CP735-0939L
10
1個
公差:-0.02~-0.06
18
-
39
CP735-0939S
10
1個
公差:g6
22
g6
46
CP735-1246L
10
1個
公差:-0.02~-0.06
22
-
46
CP735-1246S
10
1個
公差:g6
28
g6
56
CP735-1656L
10
1個
公差:-0.02~-0.06
28
-
56
CP735-1656S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,723
( 33,795 )
3日目
22,491
( 24,740 )
3日目
33,222
( 36,544 )
3日目
33,828
( 37,211 )
3日目
36,414
( 40,055 )
3日目
34,948
( 38,443 )
3日目

詳細情報

基本情報

本体:SCM440。塩浴軟窒化処理。カムレバー:SCM440。焼入焼戻。四三酸化鉄皮膜。ボール:SUJ2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン)
ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン)
ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン)
ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722)
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
位置決めピン 小頭フラットタイプ -圧入-
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミ
通常価格22,491-14,196 -25,23418,141--
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具--
本体材質スチールスチールスチールスチール--
本体表面処理イソナイト処理(軟窒化処理)イソナイト処理(軟窒化処理)四三酸化鉄皮膜イソナイト処理(軟窒化処理)--
シャフト熱処理なしなしなし---
導入側形状なしなしなしなし--
よく一緒に購入される商品

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング