17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

焼杉釘スクリュー釘

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

焼杉釘スクリュー釘

販売終了

型番

10175305

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・焼杉を止める際に使用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
長さ
32
材質
[スチール] 鉄
表面処理
塗装・コーティング
取付穴形状
なし
販売単位
箱・パック
規格寸法(mm)
2.1×32
線径(mm)
2.1
袋入数(本)
200
JANコード
4962123753057
質量(g/袋)
200
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト