メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フックコネクタS R

型番:

GFJ-D15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-D15の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
19
材質
[アルミニウム] アルミ押出材
固定方法
引っ掛け・パッチン止め
使用環境
標準
-
-

商品情報

外形図

フックコネクタS R 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質アルミ押出材
質量10g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-D15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・GF-S(19mm)フレームに引っ掛けてとめるためのパーツです。
・自由な角度で引っ掛けが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックコネクタS Rの型番GFJ-D15のページです。 型番GFJ-D15に関する仕様情報を記載しております。
フックコネクタS Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックコネクタS R
フックコネクタR
引っ掛けフックコネクタS
マルチコネクタインナー型S R
引っ掛けフックコネクタ
マルチコネクタインナー型R
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格333359378377359406 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型T型T型T型T型T型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)192819192828
材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミダイカストアルミ押出材アルミダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト