メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

引っ掛けフックコネクタS

型番:

GFJ-D14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-D14の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
19
材質
[アルミニウム] アルミ押出材
固定方法
ねじ固定式
使用環境
標準
-
-

商品情報

外形図

引っ掛けフックコネクタS 外形図01

製品仕様

キット内容

  • 引っ掛けフックコネクタS×1
  • ユリアネジM3×6 ×1
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
ボルト:鉄
質量12g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-D14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・GF-S(19mm)フレームに引っ掛けてとめるためのパーツです。
・ユリアネジで仮固定ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引っ掛けフックコネクタSの型番GFJ-D14のページです。 型番GFJ-D14に関する仕様情報を記載しております。
引っ掛けフックコネクタSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
小物棚の間仕切りに
4
満足度:4.0
収納されるコンテナBOXのサイズが変動するため 本製品で引っ掛けして間仕切りに使用しました。 調整ができるので便利ですが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引っ掛けフックコネクタS
引っ掛けフックコネクタ
フックコネクタS R
フックコネクタR
ダブルコネクタ S
フットコネクタS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格378359333359417 -231
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状T型T型T型T型平行スタンド
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)192819281919
材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材PA

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング