17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

グリーンフレームGエンドカバー

通常単価(税別)
166
税込単価
183
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・フレーム端面を保護するためのカバーです。・中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとし...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

グリーンフレームGエンドカバー 外形図01

製品仕様

カラー

  • GFA-B22::ブルー
  • GFA-B23::イエロー
 

素材/技術データ

材質軟質塩ビ
質量7g
環境RoHS10対応品

使用例

グリーンフレームGエンドカバー 使用例01

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブルー
1個
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166
( 183 )
8日目
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム端面を保護するためのカバーです。
・中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンフレームGエンドカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンフレームGエンドカバー
導電インナーキャップG
金属端面キャップG
フレームガードすべり
パイプフレーム用リフト搬送用部品 JB-707
パイプ用逆流防止金具 JB-701ST
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)スペーシアスペーシア
通常価格1661578307383,0851,458
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目8日目4日目4日目
適応シリーズSUS GF-Gシリーズ(φ43)SUS GF-Gシリーズ(φ43)SUS GF-Gシリーズ(φ43)SUS GF-Nシリーズ(φ28)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
種類キャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートカバーパーツホルダ・アンチバックパーツホルダ・アンチバック
材質軟質エンビ導電ポリプロピレンアルミダイカストポリプロピレン--

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト