メカニカル部品技術窓口
【特長】・GF-S(外寸19mmタイプ)用のΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラー(径...
詳細情報を確認する
GFK-A06:取付キット

GFK-A08:キットA

GFK-A10:キットB

GFK-A07:サポート取付キット

GFK-A09:サポートキットA

GFK-A11:サポートキットB
素材/技術/強度データ
| 環境 | RoHS10対応品 |
|---|---|
| 耐荷重 | 30(N) |

【特長】
・GF-S(外寸19mmタイプ)用のΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラー(径32Φタイプ)とボルト・ナットのキットです。
【材質】
・樹脂アイドラーSキット
・本体:樹脂
・ボルト、ナット:鉄
・ワイヤーサポート:ステンレス
・コネクタピース:アルミ押出材
・樹脂アイドラーSサポートキット
・本体:樹脂
・ボルト、ナット、ワッシャ:鉄
・スペーサ、ワイヤーサポート:ステンレス
コネクタピース:アルミ押出材
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミパイプフレーム
5通常価格(税別):11,572円~

スペーシア
標準パイプ
4.5通常価格(税別):1,067円~

スペーシア
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ
4.3通常価格(税別):420円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.5通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~