17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

GF抜差蝶番

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GF抜差蝶番 外形図01

S-L(左開用)です。S-R(右開用)は勝手反対になります。

製品仕様

素材/技術/強度データ

材質アルミ押出材
ピン:ステンレス
プッシュ:POM
ボルト:鉄
質量62g
環境RoHS10対応品
耐荷重260(N)

使用例

GF抜差蝶番 使用例01

左開用

型番リスト

表示件数

仕様データ

最小発注数量
S-L(左開用)
1個
S-R(右開用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,145
( 1,260 )
8日目
1,145
( 1,260 )
8日目

詳細情報

基本情報

・蝶番としてご使用ください。
・取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GF抜差蝶番のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
扉の蝶番に
5
満足度:5.0
設備安全柵の扉部の蝶番に使用しました ヒンジ部にガタもなくスムーズです コストはそこそこするのが難点です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GF抜差蝶番
GFマルチスタンドA取付キット
GFマルチスタンドB取付キット
ペーパーホールドS
四角パイプインサート
イレクター部品 キャップ EF-1201
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)トラスコ中山矢崎化工
通常価格1,1456,7978,937541 -1,061 -363
通常出荷日8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)その他矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)
種類パネル・扉部品取付金具・コネクタ取付金具・コネクタネーム・ラベル関連キャップ・インサートキャップ・インサート
材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材ポリプロピレン--
固定方法ねじ固定式ねじ固定式ねじ固定式引っ掛け・パッチン止め--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト