17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 仕様データ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ペーパーホールドS

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ペーパーホールドS 上

ペーパーホールドS 下

ペーパーホールドS ペーパーホールドS 上外形図
ペーパーホールドS ペーパーホールドS 下外形図

製品仕様

型番仕様材質質量環境
GFA-829ペーパーホールドS 上PP7gRoHS6対応品
GFA-830ペーパーホールドS 下PP7gRoHS6対応品

型番リスト

表示件数

仕様データ

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541
( 595 )
8日目
562
( 618 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです。
・GF-S(19mm)フレームにワンタッチで取り付けできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーホールドSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーホールドS
アンチバックS スプリングタイプ
ガイドローラーS SSスロット取付キット
ローラースライダS L=100 GFW-476
間仕切リコネクタ
ハンドルコネクタ GFJ-D99・GFK-A22
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格541-1,3087335,048222779 -
通常出荷日8日目在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
適応シリーズSUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)-SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類ネーム・ラベル関連パーツホルダ・アンチバックローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)-取付金具・コネクタ
材質ポリプロピレンアルミ押出材樹脂アルミ押出材ポリプロピレンアルミダイカスト
固定方法引っ掛け・パッチン止めねじ固定式引っ掛け・パッチン止めねじ固定式引っ掛け・パッチン止めねじ固定式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト