17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 仕様データ

  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

圧縮バネ(50-1.0/2.0/5.0)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

圧縮バネ(50-1.0/2.0/5.0) 外形図

L:全圧縮長さ
L1:最大縮み量

製品仕様

型番名称バネ定数
(N/mm)
最大荷重
(N)
全圧縮長さ
(mm)
最大縮み量
(mm)
線径
(φ)
外径
(φ)
内径
(φ)
質量
(g)
材質環境
GFW-52450-1.01.038.71337234.830.815.4RoHS10対応品
GFW-52550-2.02.070.615352.335.430.818.8RoHS10対応品
GFW-52650-5.05.098.530.319.72.63630.817.8RoHS10対応品

型番リスト

表示件数

仕様データ

外径

(φ)

最小発注数量
50-1.0
34.8
1個
50-2.0
35.4
1個
50-5.0
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665
( 732 )
在庫品1日目当日出荷可能
665
( 732 )
在庫品1日目当日出荷可能
665
( 732 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
・組み合わせによって衝撃の吸収などをおこなえます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮バネ(50-1.0/2.0/5.0)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧縮バネ(50-1.0/2.0/5.0)
圧縮バネ(120-1.0/1.2/1.5)
圧縮バネS 50
2段プーリー GFK-A18
樹脂アイドラーS
エスケープフィンガー
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格665665635 -4,2781,018 -1,423
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)ローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)取付金具・コネクタ
材質樹脂樹脂アルミ押出材

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング