メカニカル部品技術窓口
【特長】・開き方向の動きはスムーズで、ゆっくり下ろすことができるダンパーヒンジ...
詳細情報を確認する閲覧中の商品と併せてご検討ください

キット内容
素材/技術データ
| 質量 | 344g(単体172g) |
|---|---|
| 環境 | RoHS10対応品 |
【特長】
・開き方向の動きはスムーズで、ゆっくり下ろすことができるダンパーヒンジです。
・適用負荷トルク範囲1000~1400N・cm(102~142.8kgf・cm)
【材質】
・本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金
・キャップ:PP
・輪部:ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミパイプフレーム
5通常価格(税別):11,572円~

スペーシア
標準パイプ
4.5通常価格(税別):1,067円~

スペーシア
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ
4.3通常価格(税別):420円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.5通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~