メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダンパーヒンジJキット

型番:

GFK-N53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFK-N53の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
パネル・扉部品
材質
その他
固定方法
ねじ固定式

商品情報

外形図

ダンパーヒンジJキット 外形図01

製品仕様

キット内容

  • ダンパーヒンジJ×1セット
  • プレートJ(30)×2
  • プレートJ(40)×2
  • 六角穴付皿ボルトM5×15×4
  • 六角穴付ボルトM5×8×4
  • 六角穴付ボルトM5×20×4
  • TナットL(M5)×8
 

素材/技術データ

質量259g(単体168g/セット)
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
GFK-N53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,894
( 6,483 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開き方向の動きはスムーズで、ゆっくり下ろすことができるダンバーヒンジです。
・左・右セットになります。
・適用負荷トルク範囲500~700N・cm(51~71.4kgf・cm)
【材質】
・本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金
・キャップ:PP
・輪部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパーヒンジJキットの型番GFK-N53のページです。 型番GFK-N53に関する仕様情報を記載しております。
ダンパーヒンジJキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンパーヒンジJキット
ダンパーヒンジKキット
GFマルチスタンドA取付キット
GFマルチスタンドB取付キット
ガイドローラーS SSスロット取付キット
パイプ用逆流防止金具 JB-701ST
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)スペーシア
通常価格5,8946,0406,7978,9377331,458
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
種類パネル・扉部品パネル・扉部品取付金具・コネクタ取付金具・コネクタローラ・スライダ(搬送)パーツホルダ・アンチバック
材質その他その他アルミ押出材アルミ押出材樹脂-
固定方法ねじ固定式ねじ固定式ねじ固定式ねじ固定式引っ掛け・パッチン止め-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト