メカニカル部品技術窓口
【特長】・ワークの衝撃を吸収することができます。・本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。・ア...
詳細を確認


| 型番 | 仕様 | 材質 | 質量 | 環境 | キット内容 | ストローク | 最大吸収 エネルギー | 衝突速度範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK-N60 | M12(細目) | アブソーバー:鉄(複合) 本体:アルミ押出材 | 82g | RoHS10対応品 | アブソーバー×1 アブソーバーホルダM12×1 | 10 | 2.94J | 0.3~1 (m/s) |
| GFK-N61 | M14(細目) | アブソーバー:鉄(複合) 本体:アルミ押出材 | 105g | RoHS10対応品 | アブソーバー×1 アブソーバーホルダM14×1 | 10 | 5.88J | 0.3~2 (m/s) |
| GFK-N62 | M16(細目) | アブソーバー:鉄(複合) 本体:アルミ押出材 | 146g | RoHS10対応品 | アブソーバー×1 アブソーバーホルダM16×1 | 12 | 14.7J | 0.3~2 (m/s) |



※SUS社試験に基づく選定目安となります。
【特長】
・ワークの衝撃を吸収することができます。
・本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。
・アブソーバーは調整式です。
【材質】
・本体:アルミ押出材
・アブソーバー:鉄(複合)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ
4.7通常価格(税別):296円~

ミスミ
パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ部品
5通常価格(税別):99円~

ミスミ
Φ28アルミパイプフレーム用インナーキャップ
0通常価格(税別):19円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップハード
4.6通常価格(税別):178円~

トラスコ中山
四角パイプインサート
5通常価格(税別):1,061円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップAL
0通常価格(税別):78円

SUS(エスユーエス)
STナット
4.4通常価格(税別):132円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップ/導電インナーキャップ
4.4通常価格(税別):154円

SUS(エスユーエス)
コネクタピースコンパクト
4.1通常価格(税別):279円~