メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 仕様 | タップサイズA | 材質 | 質量 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|
| GFA-C72 | M12(細目) | M12×1.0 | アルミ押出材 | 66g | RoHS10対応品 |
| GFA-C73 | M14(細目) | M14×1.5 | アルミ押出材 | 64g | RoHS10対応品 |
| GFA-C74 | M16(細目) | M16×1.5 | アルミ押出材 | 60g | RoHS10対応品 |

※アブソーバーの調整部がものにより見えなくなるため、取り外してから調整になります。
・細目のタップと穴加工を施したパーツです。ストッパーボルトや調整ネジを取り付けられます。
・アブソーバーキット(GFK-N60〜N62)よりも、ダブルコネクタのロングタイプなどで強固に固定したい場合に使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ
4.7通常価格(税別):296円~

ミスミ
パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ部品
5通常価格(税別):99円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップハード
4.6通常価格(税別):178円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップAL
0通常価格(税別):78円

ミスミ
Φ28アルミパイプフレーム用インナーキャップ
0通常価格(税別):19円~

ミスミ
プラスチック・ジョイント
4.7通常価格(税別):52円~

SUS(エスユーエス)
STナット
4.4通常価格(税別):132円~

TMEHジャパン
インナーキャップ
4.4通常価格(税別):68円~

SUS(エスユーエス)
コネクタピースコンパクト
4.1通常価格(税別):279円~