17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

グリーンフレームF50-2エンドカバー

通常単価(税別)
140168
税込単価
154185
通常出荷日:8日目

・グリーンフレームF50-2(GFF-052)専用端面保護カバーです。・中空を利用して簡単なツール差し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

グリーンフレームF50-2エンドカバー 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFA-C66軟質塩ビグレー7gRoHS10対応品
GFA-C67軟質塩ビレッド7gRoHS10対応品

型番リスト

表示件数

最小発注数量
グレー
1個
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168
( 185 )
8日目
140
( 154 )
8日目

詳細情報

基本情報

・グリーンフレームF50-2(GFF-052)専用端面保護カバーです。
・中空を利用して簡単なツール差しとしても使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンフレームF50-2エンドカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンフレームF50-2エンドカバー
シングルロータリーコネクタ(2個セット)
2段プーリー GFK-A18
フレームガードすべり
パイプフレーム用開閉用部品 JB-166
パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-003
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)スペーシアスペーシア
通常価格140-7,1394,278738855658
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目3日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他
種類キャップ・インサート取付金具・コネクタローラ・スライダ(搬送)カバー取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ
材質軟質エンビアルミ押出材樹脂ポリプロピレン--
固定方法差し込み式ねじ固定式引っ掛け・パッチン止め引っ掛け・パッチン止め--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト