メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

GFマルチスタンドA取付キット

通常単価(税別)
6,797
税込単価
7,477
通常出荷日:8日目

【特長】・GFパーツの取り付けが可能な、1軸タイプのスタンドです。・50mmピッチで高さ調節ができ角度...

詳細を確認
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

型番:

GFK-N54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

GFK-N54の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
取付金具・コネクタ
材質
アルミ押出材
固定方法
ねじ固定式

商品情報

外形図

GFマルチスタンドA取付キット 外形図

製品仕様

型番材質質量キット内容
GFK-N54アルミ押出材、PA(ガラス入り)
アタッチメント:アルミ押出材
ボルト・ワッシャ:鉄
438gGFマルチスタンドA×1
マルチスタンドアタッチメント×1
六角穴付ボルトM6×12×2
六角穴付ボルトM6×10×4
平ワッシャM6×4

型番リスト

表示件数
型番
GFK-N54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,797
( 7,477 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GFパーツの取り付けが可能な、1軸タイプのスタンドです。
・50mmピッチで高さ調節ができ角度は10°ピッチで調節できます。
【材質】
・本体:アルミ押出材、PA(ガラス入り)
・アタッチメント:アルミ押出材
・ボルト・ワッシャ:鉄

ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GFマルチスタンドA取付キットの型番GFK-N54のページです。 型番GFK-N54に関する仕様情報を記載しております。
GFマルチスタンドA取付キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GFマルチスタンドA取付キット
GFマルチスタンドB取付キット
ガイドローラーS SSスロット取付キット
アブソーバーホルダA
ダンパーヒンジJキット
GF抜差蝶番
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格6,7978,937733609 -5,8941,145
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)
種類取付金具・コネクタ取付金具・コネクタローラ・スライダ(搬送)バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)パネル・扉部品パネル・扉部品
材質アルミ押出材アルミ押出材樹脂アルミ押出材その他アルミ押出材
固定方法ねじ固定式ねじ固定式引っ掛け・パッチン止め差し込み式ねじ固定式ねじ固定式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト