メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アイドラーコネクタ

通常単価(税別)
1,018763
税込単価
1,120839
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・アイドラー用の位置調整パーツです。・コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)に取り付けるこ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。
詳細を確認

型番:

GFK-A19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFK-A19の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
ローラ・スライダ(搬送)
材質
アルミ押出材
固定方法
ねじ固定式

商品情報

外形図

アイドラーコネクタ 外形図01

製品仕様

キット内容

  • アイドラーコネクタ×1
  • 平ワッシャーM6×1
  • 六角穴付ボルトM6×25×1
  • コネクタピースコンパクトサイズ用×1
 

素材/技術/強度データ

材質本体、コネクタピース:アルミ押出材
ボルト、ワッシャ:鉄
質量82g
環境RoHS10対応品
耐荷重目安200N

使用例

アイドラーコネクタ 使用例01

アイドラー取付可能箇所

型番リスト

表示件数
型番
GFK-A19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,018763
( 839 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・アイドラー用の位置調整パーツです。
・コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)に取り付けることでフレームに対して垂直方向を調整できます。
・アイドラーは3面に取り付け可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイドラーコネクタの型番GFK-A19のページです。 型番GFK-A19に関する仕様情報を記載しております。
アイドラーコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイドラーコネクタ
ペーパーホールドS
リニアクランパー GFK-N59
GF抜差蝶番
イレクター部品 キャップ EF-1201
ステンボルトナット M6-25B SUS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工矢崎化工
通常価格1,018541 -1,9551,145363250
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目8日目在庫品1日目5日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 ステンレスイレクターパイプ(φ27)
種類ローラ・スライダ(搬送)ネーム・ラベル関連取付金具・コネクタパネル・扉部品キャップ・インサートボルト・ナット・工具
材質アルミ押出材ポリプロピレンアルミ押出材アルミ押出材--
固定方法ねじ固定式引っ掛け・パッチン止め差し込み式ねじ固定式--

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト