メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

マルチスタンドフレームキャップキット

型番:

GFK-N56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFK-N56の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
キャップ・インサート
材質
SPHC/SPCC
固定方法
ねじ固定式

商品情報

外形図

マルチスタンドフレームキャップキット 外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容
GFK-N56SPCC
ボルト:鉄
58gRoHS10対応品マルチスタンド
フレームキャップ×1
六角穴付ボタン
ボルトM6×12×2

型番リスト

表示件数
型番
GFK-N56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
647
( 712 )
21日目

詳細情報

基本情報

マルチスタンドフレーム(GFF-M18)の専用キャップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチスタンドフレームキャップキットの型番GFK-N56のページです。 型番GFK-N56に関する仕様情報を記載しております。
マルチスタンドフレームキャップキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチスタンドフレームキャップキット
リニアクランパー GFK-N59
GF抜差蝶番
イレクター部品 キャップ EF-1201
ステンボルトナット M6-25B SUS
丸パイプインサート
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工矢崎化工トラスコ中山
通常価格6471,9551,145363250975 -
通常出荷日21日目在庫品1日目8日目在庫品1日目5日目1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 ステンレスイレクターパイプ(φ27)その他
種類キャップ・インサート取付金具・コネクタパネル・扉部品キャップ・インサートボルト・ナット・工具キャップ・インサート
材質SPHC/SPCCアルミ押出材アルミ押出材---
固定方法ねじ固定式差し込み式ねじ固定式---

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト