メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

フレームガードすべり

型番:

GFA-C19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFA-C19の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
カバー
材質
ポリプロピレン
固定方法
引っ掛け・パッチン止め

商品情報

外形図

フレームガードすべり 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:PP+特殊PE
  • 質量:83g
  • l=2,000mm

使用例

フレームガードすべり 使用例

注意・禁止事項

  • キズや削れにより、黒色部が減少した場合、スベリ性能は低下します。

型番リスト

表示件数
型番
GFA-C19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738
( 812 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームの突起部にカチッとはめて使用します。
・既存のフレームガードに特殊加工を追加し、スベリ性能をアップさせました。
・ニッパー、カッターなどで切断できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームガードすべりの型番GFA-C19のページです。 型番GFA-C19に関する仕様情報を記載しております。
フレームガードすべりのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社内設備製作時付帯部品として使用
4
満足度:4.0
改善活動の一環で設備品内製化を促進しており、工程内ワーク搬送装置をフレーム素材で製作した際、摺動性向上目的のための付帯部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームガードすべり
パイプフレーム用リフト搬送用部品 JB-707
マルチスタンドフレームキャップキット
ハンドルコネクタ GFJ-D99・GFK-A22
Φ49ガイドローラー
2段プーリー GFK-A18
メーカーSUS(エスユーエス)スペーシアSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格7383,085647779 -3,0494,278
通常出荷日8日目4日目21日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類カバーパーツホルダ・アンチバックキャップ・インサート取付金具・コネクタローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)
材質ポリプロピレン-SPHC/SPCCアルミダイカストナイロン樹脂
固定方法引っ掛け・パッチン止め-ねじ固定式ねじ固定式ねじ固定式引っ掛け・パッチン止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング