メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ストッパハードG

型番:

GFJ-C93
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-C93の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
ストレート
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
43
材質
[アルミニウム] アルミ押出材
固定方法
差し込み式
使用環境
標準
-
-

商品情報

外形図

ストッパハードG 外形図01

製品仕様

キット内容

  • ストッパハードA×1
  • ストッパハードB×1
  • 並行ピン×1
  • 六角穴付ボルトM8×40×1
 

素材/技術データ

質量103g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-C93
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
888
( 977 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ロータリーコネクタGなど、GF-G(43mm)用の回転系パーツと合わせて使用するストッパです。

【材質】
・本体:アルミ押出材
・ピン:ステンレス
・ボルト:鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパハードGの型番GFJ-C93のページです。 型番GFJ-C93に関する仕様情報を記載しております。
ストッパハードGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパハードG
ロータリーコネクタG
マルチコネクタインナー型G
マルチコネクタアウター型G
フリーコネクタインナー型G
アングルコネクタアウター型G
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格8889,780397 -392 -980626
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ストレートストレートT型T型角度付L型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)434343434343
材質アルミ押出材アルミ押出材アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング