メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

金属端面キャップG

型番:

GFA-B29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFA-B29の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Gシリーズ(φ43)
種類
キャップ・インサート
材質
アルミダイカスト
-
-

商品情報

外形図

金属端面キャップG 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

質量57g
環境RoHS6対応品

型番リスト

表示件数
型番
GFA-B29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製キャップです。
・ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・金属キャップG用ナット:SPCC
・Oリング:NBR
・ボルト:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属端面キャップGの型番GFA-B29のページです。 型番GFA-B29に関する仕様情報を記載しております。
金属端面キャップGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属端面キャップG
アルミ端面キャップ GFA-C83
導電インナーキャップG
グリーンフレームGエンドカバー
ローラースライダS用キャップ
イレクター部品 キャップ EF-1201
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工
通常価格830460157166194 -363
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Gシリーズ(φ43)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Gシリーズ(φ43)SUS GF-Gシリーズ(φ43)SUS GF-Sシリーズ(φ19)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)
種類キャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサート
材質アルミダイカストアルミ押出材導電ポリプロピレン軟質エンビナイロン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング