メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マルチクランパー

型番:

GFA-B10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFA-B10の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
取付金具・コネクタ
材質
アルミ押出材
固定方法
クランプ式ボルト締め

商品情報

外形図

マルチクランパー 外形図

製品仕様

技術情報

【材質】

  • アルミ押出材
  • アジャスタ:樹脂・鉄
  • ボルト:鉄
  • ノブ:樹脂

【質量】

  • 189g
マルチクランパー 製品仕様

型番リスト

表示件数
型番
GFA-B10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,959
( 3,255 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・GF-N(28mm)、およびGF-G(43mm)フレームと同じ突起を備えたクランプです。
・板などを挟み込んで固定することで、フレームの無い場所にも、GF製品や関連アイテムを簡単に取り付けできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクランパーの型番GFA-B10のページです。 型番GFA-B10に関する仕様情報を記載しております。
マルチクランパーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
作業台の照明
4
満足度:4.0
作業台の照明を付ける為のフレーム固定に使用しました。しっかり固定できるので問題ないです。
0人が参考にしています。
外販専用機筐体製作他
5
満足度:5.0
受注生産の専用機筐体や得意先様工場内安全柵等の製作に幅広く利用しているグリーンフレームに対し用途に応じ各種付帯部品を併用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチクランパー
ペーパーホールドS
ローラースライダS L=100 GFW-476
GF抜差蝶番
イレクター部品 キャップ EF-1201
ステンボルトナット M6-25B SUS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工矢崎化工
通常価格2,959541 -5,0481,145363250
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目8日目在庫品1日目5日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 ステンレスイレクターパイプ(φ27)
種類取付金具・コネクタネーム・ラベル関連ローラ・スライダ(搬送)パネル・扉部品キャップ・インサートボルト・ナット・工具
材質アルミ押出材ポリプロピレンアルミ押出材アルミ押出材--
固定方法クランプ式ボルト締め引っ掛け・パッチン止めねじ固定式ねじ固定式--
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング