17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ガイドローラー GF 取付キット/GF Lスロット取付キット

通常単価(税別)
644700
税込単価
708770
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・ベアリング付ガイドローラーです。・シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い...

詳細を確認
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GFK-N16

GFK-N17

ガイドローラー GF 取付キット/GF Lスロット取付キット GFK-N16外形図
ガイドローラー GF 取付キット/GF Lスロット取付キット GFK-N17外形図

製品仕様

型番名称材質質量キット内容
GFK-N16GF取付キットガイドローラー:樹脂
スペーサ:ステンレス
ボルト:鉄
コネクタピース:アルミ押出材
41gガイドローラー単品、スペーサ、六角穴付ボルトM6×25、
コネクタピースコンパクトサイド用 各1個
GFK-N17GF Lスロット取付キットガイドローラー:樹脂
スペーサ:ステンレス
ボルト:鉄
コネクタピース:アルミ押出材
35gガイドローラー単品、スペーサ、六角穴付ボルトM6×25、
STナットL(M6) 各1個

型番リスト

表示件数

仕様データ

最小発注数量
GF取付キット
1個
GF Lスロット取付キット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
644
( 708 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング付ガイドローラーです。
・シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
・GF-Nフレーム、およびグリーンフレームLスロットに取り付けができる2つのタイプがあります。
【材質】
・ガイドローラー:樹脂
・スペーサ:ステンレス
・ボルト:鉄
・コネクタピース:アルミ押出材

ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドローラー GF 取付キット/GF Lスロット取付キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドローラー GF 取付キット/GF Lスロット取付キット
GFローラーS取付キット
ガイドローラーS SSスロット取付キット
GFマルチスタンドA取付キット
GFマルチスタンドB取付キット
Φ49ガイドローラー
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格644-1,9687336,7978,9373,049
通常出荷日在庫品1日目〜8日目8日目8日目8日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)
種類ローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)取付金具・コネクタ取付金具・コネクタローラ・スライダ(搬送)
材質樹脂ポリアセタール樹脂アルミ押出材アルミ押出材ナイロン
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング