メカニカル部品技術窓口
【特長】・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能・破壊エアの流量調整・ワーク吹き飛ばし防止
単位:mm

横配管形 SY3A0R

横配管形 SY3A0R

横配管形、裏配管形 SY5A0R

横配管形、裏配管形 SY5A0R

上配管形 SY5A3R

上配管形 SY5A3R

※本製品はバルブです。マニーホールドは付属しておりません。

JIS記号
| 弁構造 | 絞り弁付3位置3ポートバルブ | |
|---|---|---|
| シール方式 | 弾性体シール | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 切換方式 | ノーマルクローズ | |
| 使用圧力範囲 MPa | 破壊圧力ポート1(P) | 0~+0.6 |
| 真空圧ポート3(EB)、3/5(E) | -100kPa~+0.7注1) | |
| パイロットXポート | 破壊圧力+0.1以上(最低0.25)~+0.7 | |
| 絞り弁操作方法 | 手操作形 | |
注1)用途に応じて正圧での使用が可能です。
注2)その他の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
注3)高速応答タイプはありません。
| バルブ型番 | ランプ・サージ電圧保護回路なし | ランプ・サージ電圧保護回路付 | |
|---|---|---|---|
| S、Zタイプ | R、Uタイプ | ||
| SY3A□R | 18 | 26 | 18 |
| SY5A□R | 27 | 32 | 27 |
※P=0.1MPa、X=0.5MPa時

単独EXH.スペーサを使用し、2位置ダブルと混載した場合

単独EXH.ブロックとブロッキングディスクを使用し、2位置ダブルと混載した場合
※混載する標準バルブは、内部パイロットおよび外部パイロットタイプどちらも選定可能ですが、1(P)ポートが真空破壊時に圧力降下を生じる可能性がある場合は、外部パイロットタイプを使用してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,808円 ( 14,089円 ) | 19日目 |
14,527円 ( 15,980円 ) | 19日目 |


SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準品に対して約1/4に低減しました。マニホールドバリエーションも豊富です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~

SMC
乾燥エア用パイロット式 2ポートソレノイドバルブ VQ20・30シリーズ 単体
5通常価格(税別):1,553円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
3.7通常価格(税別):1,912円~