17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

キャスパッド Φ75-M16 ホワイト・ブラック

未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
ナイロン(ホワイト)
1個
エラストマー(ブラック)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,813
( 3,094 )
8日目
4,118
( 4,530 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターとアジャスターを一体化した商品です。
・エラストマータイプは、走行の静音性、クッション性。また、耐油性、耐摩耗性にも優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスパッド Φ75-M16 ホワイト・ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスパッド Φ75-M16 ホワイト・ブラック
キャスパッド Φ50-M12 ホワイト・ブラック
Φ75 キャスターロック
イレクター部品 キャスター用ボルトM8
フリーロック75・100キット
フレームキャスターS Φ50
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格2,813-2,078 -4,797 -37 -3,254783 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類キャスタ本体キャスタ本体関連部品関連部品関連部品キャスタ本体
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト