17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    ガイド付コロコンフレーム GFF-M13

    型番:

    GFF-M13/L[100-4000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFF-M13/L[100-4000/0.1]の仕様・寸法情報

    種類
    ガイドフレーム
    搬送種類
    ストレート
    搬送長さ L(mm)
    100 ~ 4000
    表面処理
    アルマイト表面処理
    本体材質
    アルミ押出材
    対応シリーズ
    グリーンフレームN

    商品情報

    外形図

    ガイド付コロコンフレーム GFF-M13 外形図

    ※はフレー厶ガード・フレー厶ガードワイド専用

    製品仕様

    型番材質質量環境断面2次モーメント断面係数対応コロコンモジュール
    GFF-M13アルミ押出材1.9kg/mRoHS10対応品Ix=27.31×103mm3
    Iy=57.19×103mm3
    Zx=5.03×103mm3
    Zy=11.08×103mm3
    アルミコロコンモジュール3520P50 GFC-A43
    アルミコロコンモジュール2920P30 GFC-A44
    アルミコロコンモジュール1425P15 GFC-A45
    アルミコロコンモジュール3525P50フラット GFC-A67
    アルミコロコンモジュール2925P30フラット GFC-A63
    ベアリングコロコンモジュール GFC-A17

    使用例

    ガイド付コロコンフレーム GFF-M13 使用例

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFF-M13/L[100-4000/0.1]

    搬送長さ L

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミコロコンモジュールを取り付けることができる、ガイド付のフレームです。
    ・端部へインサートガイド(GFA-B55)を取り付けられます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガイド付コロコンフレーム GFF-M13のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガイド付コロコンフレーム GFF-M13
    コロコンワイドフックA
    コロコンワイドフックB
    コロコンワイドフックC
    コロコンワイドフックD
    アルミコロコンモジュール3520P50
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格-622634813593305
    通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類ガイドフレーム関連部品関連部品関連部品関連部品コロコンローラ
    搬送種類ストレート----ストレート
    表面処理アルマイト表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート-
    本体材質アルミ押出材SPHCSPHCSPHCSPHCHDPE
    対応シリーズグリーンフレームNGFC-023/GFC062GFC-023/GFC060/GFC062GFC-023/GFC062GFC-023/GFC060/GFC062-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング