17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミコロコンガイドAキット

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目

・アルミコロコンの両サイドに取り付けが可能なガイドです。コロコン側面から6mmオフセットします。・呼び...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

搬送長さ L

(mm)

仕様

最小発注数量
100 ~ 1000.9
キット内容:コロコンガイドAフレーム×1、六角穴付ボタンボルトM4×6×2、四角ナットM4×2
1個
1001 ~ 2000
キット内容:コロコンガイドAフレーム×1、六角穴付ボタンボルトM4×6×3、四角ナットM4×3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

・アルミコロコンの両サイドに取り付けが可能なガイドです。コロコン側面から6mmオフセットします。・呼び込みを取り付けたい場合は、インサートガイド(GFA-B55)をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコンガイドAキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコロコンガイドAキット
アルミコロコンガイドBキット
コロコンワイドフックA
コロコンワイドフックC
コロコンワイドフックD
アルミコロコンVフレーム用端面キャップ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格--622813593562
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質アルミ押出材アルミ押出材SPHCSPHCSPHCアルミ板
対応シリーズグリーンフレームNグリーンフレームNGFC-023/GFC062GFC-023/GFC062GFC-023/GFC060/GFC062グリーンフレームN
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト