17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マルチスタンドフレーム GFF-M18

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目

【特長】・GFマルチスタンドA・B(GFK-N54、GFK-N55)専用のフレームです。

  • 対応フレーム:グリーンフレームN
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マルチスタンドフレーム GFF-M18 外形図01

製品仕様

技術データ

材質アルミ押出材
質量2.2kg/m
環境RoHS10対応品

使用例

マルチスタンドフレーム GFF-M18 使用例01

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

端面タップ加工

最小発注数量
100 ~ 4000
タップ加工なし
1個
100 ~ 4000
両端面【TW】 / 左端面【TL】
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GFマルチスタンドA・B(GFK-N54、GFK-N55)専用のフレームです。

ご注意

  • 対応フレーム:グリーンフレームN
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチスタンドフレーム GFF-M18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチスタンドフレーム GFF-M18
グリーンフレームLS GFF-034
グリーンフレームDINスリム GFF-046
Φ28アルミパイプフレーム フラット
φ32 イレクターパイプ φ32パールシルバーパイプ HBPS-4000 PSL
アルミXパイプ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ矢崎化工TMEHジャパン
通常価格----4,0334,229
通常出荷日8日目6日目5日目1日目3日目2日目
種類ダブル・トリプルアタッチメント付アタッチメント付アタッチメント付シングルシングル
パイプ材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材A6005CS-T5スチールアルミニウム
表面処理・コーティングなしアルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理樹脂コーティングなし
シルバーシルバーシルバーシルバーパールシルバーシルバー
特性標準帯電防止帯電防止-耐薬品 / 防錆標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト