17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    グリーンフレームLスロットW

    型番:

    GFF-048/L[100-4000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFF-048/L[100-4000/0.1]の仕様・寸法情報

    種類
    ダブル・トリプル
    パイプ材質
    [アルミニウム] アルミ押出材
    表面処理・コーティング
    アルマイト処理
    長さ(mm)
    100 ~ 4000
    [シルバー] シルバー
    特性
    標準

    商品情報

    外形図

    グリーンフレームLスロットW 外形図01

    製品仕様

    素材/技術データ
    強度データ
    材質アルミ押出材
    質量1.43kg/m
    環境RoHS10対応品
    断面2次モーメントIx=45.91×104mm4
    Iy=2.14×104mm4
    断面係数Zx=10.44×103mm3
    Zy=1.62×103mm3

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFF-048/L[100-4000/0.1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    ・グリーンフレームLスロット(GFF-004)をピッチ60mmでつなげたフレームです。

    ご注意

    • 対応フレーム:グリーンフレームN
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンフレームLスロットWのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンフレームLスロットW
    グリーンフレームW2
    グリーンフレームLS‐Sスロット
    グリーンフレームF50-2 L=100-4000mm
    グリーンビームフレームP250 L=100~4000mm
    グリーンフレームLS GFF-034
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日7日目5日目24日目6日目5日目6日目
    種類ダブル・トリプルダブル・トリプルアタッチメント付アタッチメント付ダブル・トリプルアタッチメント付
    パイプ材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材
    表面処理・コーティングアルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
    シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
    特性標準帯電防止帯電防止帯電防止帯電防止 / 高強度帯電防止
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト