メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ローラースライダS L=100 GFW-476

型番:

GFW-476
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFW-476の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Sシリーズ(φ19)
種類
ローラ・スライダ(搬送)
材質
アルミ押出材
固定方法
ねじ固定式

商品情報

外形図

ローラースライダS L=100 GFW-476 外形図

製品仕様

技術情報

【材質】

  • アルミ押出材
  • ローラー・キャップ:樹脂
  • ボルトナット:ステンレス、鉄

【質量】

  • 191g

強度データ

  • 許容荷重:50N/個

型番リスト

表示件数
型番
GFW-476
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,048
( 5,553 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングを使用したローラーでGF-S(19mm)フレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
・ローラースライダSを標準寸法以外でご使用いただく際は、ローラースライダSフレームにGFローラーSを取り付けてください。
・GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラースライダS L=100 GFW-476の型番GFW-476のページです。 型番GFW-476に関する仕様情報を記載しております。
ローラースライダS L=100 GFW-476のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラースライダS L=100 GFW-476
ローラースライダL150
ガイドローラーS SSスロット取付キット
Φ49ガイドローラー
ペーパーホールドS
アンチバックS スプリングタイプ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格5,0485,9227333,049541 -1,308
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目8日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)
種類ローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)ネーム・ラベル関連パーツホルダ・アンチバック
材質アルミ押出材アルミ押出材樹脂ナイロンポリプロピレンアルミ押出材
固定方法ねじ固定式ねじ固定式引っ掛け・パッチン止めねじ固定式引っ掛け・パッチン止めねじ固定式

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング