17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 24日以内

    グリーンフレームLS‐Sスロット

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:24日目

    ・リニアスライダ取り付け後、Sスロットを使用し、アクセサリやパネルの取り付けができます。

    • 対応フレーム:グリーンフレームN

    型番:

    GFF-035/L[100-4000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFF-035/L[100-4000/0.1]の仕様・寸法情報

    種類
    アタッチメント付
    パイプ材質
    [アルミニウム] アルミ押出材
    表面処理・コーティング
    アルマイト処理
    パイプ外径(mm)
    28
    長さ(mm)
    100 ~ 4000
    [シルバー] シルバー
    特性
    帯電防止
    -
    -

    商品情報

    外形図

    グリーンフレームLS‐Sスロット 外形図01

    製品仕様

    技術データ

    断面2次モーメントIx=6.6×104mm4
    Iy=1.55×104mm4
    断面係数Zx=2.45×103mm3
    Zy=1.1×103mm3
    単位質量0.69kg/m

    使用例

    グリーンフレームLS‐Sスロット 使用例01

    リニアスライダ取り付け後、Sスロットを使用し、パネルやアクセサリの取り付けが可能です。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFF-035/L[100-4000/0.1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    24日目

    詳細情報

    基本情報

    ・リニアスライダ取り付け後、Sスロットを使用し、アクセサリやパネルの取り付けができます。

    ご注意

    • 対応フレーム:グリーンフレームN
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンフレームLS‐Sスロットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンフレームLS‐Sスロット
    グリーンフレームLS GFF-034
    グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)
    グリーンフレームW2
    グリーンフレームF50-2 L=100-4000mm
    グリーンフレームG 3本入りパック(シルバー)
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格--1,839 ---3,385 -
    通常出荷日24日目6日目5日目5日目6日目5日目
    種類アタッチメント付アタッチメント付シングルダブル・トリプルアタッチメント付シングル
    パイプ材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材
    表面処理・コーティングアルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
    パイプ外径(mm)282819282843
    シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト