メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

di-Slim ベアリング

di-Slim ベアリング DS1-6006ZZ
通常単価(税別)
639
税込単価
703
通常出荷日:4日目

【特長】・負荷容量は同等でボディはスリムです。・精密レーザ溶接技術により、標準品と同じ負荷容量を確保し...

詳細を確認

型番:

DS1-6006ZZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS1-6006ZZの仕様・寸法情報

軌道輪形状
シールド素材・形状
両シールド形
内径 d(φ)
30
外径 D(φ)
55
幅 B(mm)
11
内外輪材質
スチール
外輪タイプ
フラット
精度(JIS)
等級0
基本動定格荷重(N)
16500
荷重方向
ラジアル
転動体材質
スチール
軌道輪列数
単列
サイズ規格
メートル系
RoHS?
10

商品情報

コンパクト・軽量・省エネ設計

機械自体のコンパクト化・省エネ化、
材料費・加工費等の製造費削減 に貢献致します。



特長

1.精密レーザ溶接技術により、標準品と同じ負荷容量を確保しながら幅寸法のスリム化を実現しました。


2.軸受スリム化により機械全体もスリムに


適用例

モーター・減速機・産業用ロボットなど、あらゆる産業分野に適用が可能です。

型番リスト

表示件数
型番
DS1-6006ZZ
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・負荷容量は同等でボディはスリムです。
・精密レーザ溶接技術により、標準品と同じ負荷容量を確保しながら幅寸法のスリム化を実現しました。
・軸受スリム化により機械全体もスリムになります。
・幅狭軸受di-Slim1が装着された機械は、負荷容量を維持したまま、回転軸長さを短縮できます。
・材料費や加工費等の製造費の削減、機械のコンパクト化、省エネ化等、お客様の機械の進化に貢献いたします。
・標準品は外輪とシールをかしめて嵌合していますが、本製品はレーザ溶接で外輪とシールドを接合しています。そのため、標準品よりも幅狭が可能になりました。
【用途】
・モーター・減速機・産業用ロボットなど、あらゆる産業分野に適用が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

di-Slim ベアリングの型番DS1-6006ZZのページです。 型番DS1-6006ZZに関する仕様情報を記載しております。
di-Slim ベアリングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
種類違いの部品として
5
満足度:5.0
種類違いの部品として あえて種類の違う金属と接触させたかったので選びました。たまに交換が必要か、確認が必要です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
di-Slim ベアリング
フランジ付極小・ミニアチュア・小径ベアリング
ピボット玉軸受 BCF形
ミニアチュアベアリング
TAS(強靭性ベアリング)
ステンレス溝付ベアリング V溝
メーカーダイベア北日本精機(EZO)NSKマイクロプレシジョン(ISC)北日本精機(EZO)TOKミスミ
通常価格6392421,035519481880 -
通常出荷日4日目2日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状
シールド素材・形状両シールド形両シールド形開放型開放型両シールド形両シールド形
内径 d(φ)3042.404--
外径 D(φ)5598822-
幅 B(mm)1143.5274

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト