メカニカル部品技術窓口

埋込み形/パネル取付形

JIS記号
単動/押出し形
| 作動形式 | 単動押出し | ||
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||
| 最低使用圧力 | φ4 | 0.3MPa | |
| φ6 | 0.2MPa | ||
| φ10, φ15 | 0.15MPa | ||
| 保証耐圧力 | 1MPa | ||
| 周囲および使用流体温度 | -10~70℃(凍結なきこと) | ||
| 給油 | 不要(無給油) | ||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||
| クッション | なし | ||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0 | ||
| ロッド先端形状 | ねじあり、ねじなし | ||
| 支持形式 | パネル取付形 | 埋込み形 | |
| 付属品 (標準装備) | 標準装備 | 取付用ナット(2) ロッド先端ナット(2)※ | 取付用ナット(1) ガスケット(1) ロッド先端ナット(2)※ |
※ロッド先端ねじありの場合

パネル取付形/埋込み形
| チューブ内径 (mm) | ストローク (mm) |
|---|---|
| 4 | 5, 10, 15 |
| 6 | 5, 10, 15 |
| 10 | 5, 10, 15 |
| 15 | 5, 10, 15 |
| チューブ内径 (mm) | ストローク (mm) | 戻り始め | 戻り終り |
|---|---|---|---|
| 4 | 5, 10, 15 | 2.80 | 1.00 |
| 6 | 5, 10, 15 | 3.92 | 1.42 |
| 10 | 5, 10, 15 | 5.98 | 2.45 |
| 15 | 5, 10, 15 | 10.80 | 4.41 |
(単位:N)
※各ストロークとも同一のスプリング力。
| 型式 | ストローク(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | |
| CJP□4 | 10 | 13 | 15 |
| CJP□6 | 10.6 | 13.1 | 15.6 |
| CJP□10 | 28 | 33 | 38 |
| CJP□15 | 72 | 82 | 92 |
(単位:g)
※パネル取付形用ホースニップルの質量(4g)は含まない。

クランプ

突き出し

チャック

ストッパ
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,680円 ( 1,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,686円 ( 1,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,686円 ( 1,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,686円 ( 1,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,137円 ( 2,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,137円 ( 2,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,137円 ( 2,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダのピンシリンダ。
【特長】
・ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・作動形式:単動押出し。
・機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。
・機械装置が更に小形化される。
【用途】
・クランプ、突き出し、チャック、ストッパ等。



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~